ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2

Numéro d'article: 101192471

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2

Référence d’article (n° de commande)

101192471

EAN (European Article Number)

4030661363776

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

Caractéristiques globales

Matériel

Acier inoxydable NIRO

Poids brut

34 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de la vis

70 mm

Longueur filetage de la vis

35 mm

Diamètre de la vis

8 mm

Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pas

M8 x 1.25

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison du matériel de montage

Boulon à œil avec écrou

Remarque

Remarque (en général)

longueur se rapportant au centre de l'œil

selon DIN 444


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/04/2024 01:07