IFL 5-18-10P 3,0M
IFL 5-18-10P 3,0M
Téléchargements
Désignation produit: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Distance de commutation 5 mm |
8 | Distance de commutation 8 mm |
10 | Distance de commutation 10 mm |
(2) | |
18 | Cylindre, filetage M18, métal |
180 | Cylindre, filetage M18, plastique |
(3) | |
Sans | Forme standard |
M | modèle miniature |
L | Forme longue |
(4) | |
01 | Contact de rupture |
10 | Contact NO |
10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
11 | Contact NO, contact NF antivalent |
(5) | |
Sans | Câble |
ST | Connecteur |
T | Câble avec passe-fil |
A | Courant alternatif / courant continu AC/DC |
D | DC 2 conducteurs |
(6) | |
Sans | Version à connecteur standard |
2 | Version à connecteur alternatif |
(7) | |
N | commutation N |
P | commutation P |
(8) | |
2033 | boîtier acier inoxydable |
2130 | Utilisable jusqu'à +130°C, sans indication d'état par LED |
- Forme M 18 x 1
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 5-18-10P 3,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101101675 |
EAN (European Article Number) |
4030661017662 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Conditions de montage (mécaniques) |
affleuré |
Matériau du boîtier |
Laiton |
Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
Surface active |
Plastique |
Matériau de écrous |
Laiton |
Poids brut |
115 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max. |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
3 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Section des conducteurs |
0,14 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M18 |
taille de la clé |
24 SW |
Longueur du capteur |
53 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Type of voltage range |
DC |
Courant hors charge électrique, maximum |
3,5 mA |
Courant permanent |
200 mA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité Protection contre les surcharges Fusible recommandé |
Fréquence de commutation, env. |
400 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
1,2 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
commutation P |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Remarque
Remarque (en général) |
Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/08/2025 19:30