schmersal_s_icon.png

T4S 256-01Z-2397

Numéro d'article: 103012080

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

T4S 256-01Z-2397

Référence d’article (n° de commande)

103012080

EAN (European Article Number)

4030661488769

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Matériau du boîtier

Plastique, renforcé de fibres de verre

Poids brut

129 g

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir

Durée de vie mécanique, min.

20 000 000 manœuvres

Force d'actionnement, min.

9 N

Force d'ouverture forcée, min.

19 N

Vitesse d'attaque, min.

60 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

1 m/s

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

31 mm

Largeur du capteur

58 mm

Hauteur du capteur

90,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1 000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

240 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Fréquence de manœuvres

5 000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

153012080 T4S 256-01Z-2397
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18/01/2025 09:51