TFI-010
Numéro d'article:
101166329
TFI-010
Numéro d'article:
101166329
- Prépositionnement
- Actionneur indépendant du guide d"entrée
- Insertion ou rétraction facile de l"actionneur
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TFI-010 |
Référence d’article (n° de commande) |
101166329 |
EAN (European Article Number) |
4030661293769 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
198 g |
Données générales - Caractéristiques
Montage intérieur |
Oui |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
113 mm |
Hauteur |
50 mm |
Profondeur |
25 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Exemple d'assemblage
ID: ktue-m01
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/05/2024 17:58