UV9H 431Y
UV9H 431Y
- Metal enclosure
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( basic component)
- Switching points and contact function adjustable
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
- Steel rod
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Plus disponible! |
Product type description |
UV9H 431Y |
Article number (order number) |
101060487 |
EAN (European Article Number) |
4030661044804 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mécanique |
Housing material |
alliage léger,injecté |
Housing coating material |
laquée |
Material of the rod |
Acier |
Gross weight |
415 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Levier antenne |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating angle, from left of switch axis |
30 ° |
Actuating angle, from right of switch axis |
30 ° |
Contact opening |
2 x 1,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
50 mm |
Width of sensor |
62 mm |
Height of sensor |
358 mm |
Diameter of the Rod |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Switching element |
Contact de rupture |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Note
Note (General) |
Sur demande, le type de contact et le point de commutation sont réglés avant la livraison. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/09/2025 14:03