BNS 180-12Z 5,0M
BNS 180-12Z 5,0M
Désignation produit: BNS 180-(1)Z-(2) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
02 | 2 contacts NF |
(2) | |
2187-2 | Contacts câblés individuellement |
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
- Particularly large switching distance
- Ø M 18 x 1
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- uncoded, concealed installation according to ISO 14119
Ordering data
Product type description |
BNS 180-12Z 5,0M |
Article number (order number) |
101154623 |
EAN (European Article Number) |
4030661173528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
aucun |
Working principle |
magnétique |
Installation conditions (mechanical) |
quasiment bord à bord |
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Gross weight |
186 g |
General data - Features
Coding |
Oui |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Number of safety contacts |
2 |
Number of cable wires |
4 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25 000 000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Aimant |
Switching distance actuator |
Aimant d'actionnement BP 6, Sao: 10 mm Aimant d'actionnement BP 6, Sar: 22 mm Aimant d'actionnement BP 8, Sao: 10 mm Aimant d'actionnement BP 8, Sar: 22 mm Aimant d'actionnement BP 10, Sao: 20 mm Aimant d'actionnement BP 10, Sar: 32 mm Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sao: 20 mm Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sar: 32 mm |
Direction of motion |
Frontale par rapport à la face active |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
10 mm 20 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
22 mm 32 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
câble |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
Length of sensor |
36 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
100 VAC |
Switching voltage, maximum |
100 VDC |
Switching current, maximum |
0,25 A |
Switching capacity, maximum |
3 W |
Switching element |
1 contact NO, 2 contacts NF |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. Le capteur de sécurité doit être monté de telle façon que l'actionnement par un aimant soit impossible (montage caché selon EN 1088) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-3:2010 DIN EN ISO 14119:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 23, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | DIN EN 60947-5-3:2010 DIN EN ISO 14119:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/04/2025 05:30