schmersal_s_icon.png

T. 441-11-T-1276-2

Numéro d'article: 101186775

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
  • Suitable for heavy duty

Ordering data

Product type description

T. 441-11-T-1276-2

Article number (order number)

101186775

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mécanique

Housing material

Fonte grise, galvanisée

Housing coating material

laquée

Gross weight

1.416 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Roller material

Laiton

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Contact opening

2 x 6 mm

Actuation direction

Rotation chaque fois de 60° à droite et à gauche

Mechanical data - Connection technique

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

106 mm

Height of sensor

99 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

16 A

Utilisation category AC-15

400 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

Contact NO, contact NF

Switching principle

contacts à action dépendante

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Material of the contacts, electrical

AgSn0


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/08/2025 05:33