BNS 33S-12Z-2553 10,0M
BNS 33S-12Z-2553 10,0M
Téléchargements
- Stainless steel enclosure
- Cable connection suitable for the food industry
- Concealed mounting possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to soiling
- Insensitive to transverse misalignment
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Plus disponible! |
Product type description |
BNS 33S-12Z-2553 10,0M |
Article number (order number) |
101195616 |
EAN (European Article Number) |
4030661361574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Working principle |
magnétique |
Installation conditions (mechanical) |
non affleuré |
Housing material |
Acier inoxydable |
Gross weight |
519 g |
General data - Features
Coding |
Oui |
Prerequisite evaluation unit |
Oui |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25 000 000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Aimant |
Direction of motion |
Frontale par rapport à la face active |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
8 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
18 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
câble |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
14,5 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
27 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69K |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching current, maximum |
0,25 A |
Switching capacity, maximum |
3 W |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Autres, contact Reed |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BPS 33S |
Note
Note (General) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique. |
Wiring example
Note (Wiring diagram) |
Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Courbe caractéristique
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/05/2025 13:21