schmersal_s_icon.png

Safety sensors (Archive)

Archives
BNS 16

BNS 16


Vers la catégorie
Archives
BNS 30

BNS 30


Vers la catégorie
Archives
BNS 33S

BNS 33S


Vers la catégorie
Archives
BNS 36

BNS 36


Vers la catégorie
Archives
BNS 250

BNS 250


Vers la catégorie
Archives
BNS 303

BNS 303


Vers la catégorie
Archives
CSS 16

CSS 16


  • NOTICE: Not available! (Replacement: RSS16)
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Misaligned actuation possible
  • 55 mm x 93 mm x 39.5 mm
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Early warning when operating near the limit of the sensor's hysteris range
  • Self-monitoring series-wiring of 16 sensors
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs

Vers la catégorie
Archives
CSS 34

CSS 34


  • 1 x Pre-wired cable 8-pole
  • Actuation from top
  • serial diagnostic output
  • Max. 31 sensors can be wired in series.

Vers la catégorie
Archives
CSP 34

CSP 34


  • NOTICE: Not available! (Replacement: RSS 36 I)
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Tampering protection by paired coding of sensor and actuator
  • Misaligned actuation possible
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs
  • Integral cross-short, wire-breakage and external voltage monitoring of the safety cables up to the control cabinet

Vers la catégorie
Archives
CSS 180

CSS 180


Vers la catégorie
Archives
CSS 300

CSS 300


  • Max. 31 sensors can be wired in series.
  • Connector M12, 8-pole
  • Ø M30
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs
  • Integral cross-short, wire-breakage and external voltage monitoring of the safety cables up to the control cabinet
  • Safety sensor can also be installed behind V4A covers.
  • Thermoplastic enclosure

Vers la catégorie
Archives
RSS 16

RSS 16


Vers la catégorie
Archives
RSS 36

RSS 36


Vers la catégorie