BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN
BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN
Désignation produit: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Arrêt d'urgence sans collier de protection |
NHK | Arrêt d'urgence avec collier de protection |
LT.. | Sélection (couleur du bouton-poussoir lumineux) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
PT.. | Bouton "coup de poing" |
(2) | |
20 | avec arrêt d'urgence: 2 contacts NO Position 2-4>sans arrêt d'urgence: 2 contacts NO Position 1-4 |
11 | avec arrêt d'urgence: 1 contact NO / 1 contact NF Position 2-4>sans arrêt d'urgence: 1 contact NO / 1 contact NF Position 1-4 |
10 | avec arrêt d'urgence: 1 contact NO Position 2-4>sans arrêt d'urgence: 1 contact NO Position 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes |
WT 2/3 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel |
SW 20 | Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
PT.. | Bouton "coup de poing" |
(4) | |
WS 2/3 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes |
WT 2/3 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel |
SW 20 | Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
PT.. | Bouton "coup de poing" |
(5) | |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
PT.. | Bouton "coup de poing" |
(6) | |
Sans | sans voyant |
G24 | avec voyant de signalisation, rouge (seulement pour -10) |
(7) | |
Sans | Standard |
2875 | Capuchons pour boutons pour équipement libre |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN |
Article number (order number) |
103000372 |
EAN (European Article Number) |
4030661420578 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Remarque: voir exemple de commande |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
|
Versions |
Carter de montage |
|
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
|
Positions used, position 1 |
Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence avec collerette de protection |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
Bouton-poussoir lumineux, blanc |
|
Positions used, position 4 |
Bouton-poussoir lumineux, vert |
|
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Oui |
Protective collar in housing cover |
Oui |
Safety functions |
Oui |
Removable Terminals |
Oui |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
en bas |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 Operations |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 Operations |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30 000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
Trous de fixation à l'intérieur |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Presse-étoupe M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
bornes à vis détachables |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
249 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, avec 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
contacts à action dépendante cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1 200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, dorés |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
without (Blanking plug, black) |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/04/2025 05:08