schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-LTBU-LTGN-B

Numéro d'article: 103000519

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHArrêt d'urgence sans collier de protection
NHKArrêt d'urgence avec collier de protection
LT..Sélection (couleur du bouton-poussoir lumineux)
LM..Voyant de signalisation (sélection couleur)
DT..Bouton-poussoir (sélection couleur)
PT..Bouton "coup de poing"

(2)
20avec arrêt d'urgence: 2 contacts NO Position 2-4>sans arrêt d'urgence: 2 contacts NO Position 1-4
11avec arrêt d'urgence: 1 contact NO / 1 contact NF Position 2-4>sans arrêt d'urgence: 1 contact NO / 1 contact NF Position 1-4
10avec arrêt d'urgence: 1 contact NO Position 2-4>sans arrêt d'urgence: 1 contact NO Position 1-4

(3)
WS 2/3Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes
WT 2/3Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel
SW 20Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel
LT..Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur)
LM..Voyant de signalisation (sélection couleur)
DT..Bouton-poussoir (sélection couleur)
PT..Bouton "coup de poing"

(4)
WS 2/3Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes
WT 2/3Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel
SW 20Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel
LT..Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur)
LM..Voyant de signalisation (sélection couleur)
DT..Bouton-poussoir (sélection couleur)
PT..Bouton "coup de poing"

(5)
LT..Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur)
LM..Voyant de signalisation (sélection couleur)
DT..Bouton-poussoir (sélection couleur)
PT..Bouton "coup de poing"

(6)
Sanssans voyant
G24avec voyant de signalisation, rouge (seulement pour -10)

(7)
SansStandard
2875Capuchons pour boutons pour équipement libre
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NH-11-LTBU-LTGN-B

Article number (order number)

103000519

EAN (European Article Number)

4030661420769

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Remarque: voir exemple de commande

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Carter de montage

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Positions used, position 1

Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence

Positions used, position 2

Illuminated pushbutton, blue

Positions used, position 3

Bouton-poussoir lumineux, vert

Positions used, position 4

Blanking plug

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Oui

Safety functions

Oui

Removable Terminals

Oui

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

en bas

Mechanical life, Emergency-Stop button

100 000 Operations

Mechanical life, Command devices

1 000 000 Operations

Mechanical life, Key operated- selector switch

30 000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

Trous de fixation à l'intérieur

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Presse-étoupe M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

bornes à vis détachables

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, avec 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

contacts à action dépendante

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1 200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, dorés

Status indication

Colour of the indicator lamp

without (Blanking plug, black)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/04/2025 19:56