V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
Téléchargements
Ordering data
Product type description |
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1 |
Article number (order number) |
103008081 |
EAN (European Article Number) |
4030661451756 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Gross weight |
0,1 g |
General data - Features
Number of poles |
8 |
Number of cable wires |
8 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,25 m |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
5 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
Noir |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Male connector, M23 |
Design |
droit |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Fermeture vissée |
Material of the gland |
Métal, CuZn, nickelé |
Material of the handle |
Métal |
Colour of the handle |
silver |
Number of pol, side A |
9 |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
droit |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Fermeture vissée |
Material of the gland |
Métal, CuZn, nickelé |
Material of the handle |
Plastique, TPU |
Colour of the handle |
Noir |
Number of pol, side B |
8 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Electrical data
Thermal test current |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
2 000 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
A1 Ue |
PIN 2 |
X1 Entrée de sécurité 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sortie de sécurité 1 |
PIN 5 |
OUT Sortie diagnostic "OUT" |
PIN 6 |
X2 Entrée de sécurité 2 |
PIN 7 |
Y2 Sortie de sécurité 2 |
PIN 8 |
IN Electro-aimant |
PIN 9 |
Non utilisé |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/04/2025 13:12