schmersal_s_icon.png

BN 325-RG-1279-2 2,5M

Numéro d'article: 103011701

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Actuation from front
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Spade connector

Ordering data

Product type description

BN 325-RG-1279-2 2,5M

Article number (order number)

103011701

EAN (European Article Number)

4030661545806

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Working principle

magnétique

Housing construction form

rectangulaire

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Gross weight

165 g

General data - Features

Latching

Oui

Suitable for elevators

Oui

Integral system diagnostics, status

Oui

Number of snap-in contacts

1

Mechanical data

Actuating panels

côté avant

Actuating element

Aimant

Mechanical life, minimum

1 000 000 000 Operations

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

à l'arrière avec 2 boulons filetés

Mechanical data - Switching distances

Switching distance Sn

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BE 20 = 20 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

BE 20N = 15 mm

BE 20S = 15 mm

Note (Switching distance Sn)

Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier la distance, positivement ou négativement. En cas d'utilisation de multiples aimants de commande, il faut tenir compte du parasitage mutuel.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

1 m

Termination

Cable outlet right and 2 shielding plates with LED

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

24 mm

Width of sensor

85 mm

Height of sensor

26 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

50 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

250 VAC

Switching current, maximum

3 A

Switching capacity, maximum

120 VA

Switching element

contact bistable

Bounce duration, minimum

0,3 ms

Bounce duration, maximum

0,6 ms

Switching frequency, maximum

300 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Contacts Reed

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20

BE 20 N(S) ST 24VDC

BE 20 N(S) 48VDC

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

Note (General)

La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 04/04/2025 19:25