schmersal_s_icon.png

A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

Numéro d'article: 103015608

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACâble de raccordement
AHTInterconnexion
AIEConnecteur sans câble

(2)a
Kconnecteur femelle
KKConnecteur femelle - femelle
SConnecteur
SSConnecteur mâle - mâle
SKConnecteur mâle / femelle

(2)b
3P3 pôles
4P4 pôles
5P5 pôles
6P6 pôles
7P7 pôles
8P8 pôles
9P9 pôles
10P10 pôles
11P11 pôles
12P12 pôles
23P23 pôles
2P+PE2 pôles + PE
3P+PE3 pôles + PE

(3)
M8M8 / rond 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RVerrouillage avec maintien
SFermeture vissée

(5)
Gdroit
Wangulaire

(6)
XSans
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
XSans
BKNoir
GYgris
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3caoutchouc
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutre
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
XSans
ACodage A
BCodage B

(11)
1Sans
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMatériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA)

(14)
075Section du câble 0,75 mm²
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 15
  • Pre-wired cable
  • 8-pole

Ordering data

Product type description

A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

Article number (order number)

103015608

EAN (European Article Number)

4030661500812

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

741 g

General data - Features

Cable drag chain suitable

Oui

Number of poles

8

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

0,4 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

15 m

Number of cable wires

8

Wire cross-section

0,21 mm2

Cable diameter

5,7 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

Noir

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

arrondi

Connector coding

A

Connector latching

Fermeture vissée

Material of the gland

Métal, V4A

Material of the handle

Plastique, TPU

Colour of the handle

Noir

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69K

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-30 ... +105 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-10 ... +105 °C

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

2.000 mA

Pin assignment

PIN 1

marron

PIN 2

Blanc

PIN 3

bleu

PIN 4

Noir

PIN 5

gris

PIN 6

Violet

PIN 7

rouge

PIN 8

Rose


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 04/10/2025 01:45