schmersal_s_icon.png

ACC-CGLD-AV-E1-M20-5

Numéro d'article: 103032139

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Ordering data

Product type description

ACC-CGLD-AV-E1-M20-5

Article number (order number)

103032139

EAN (European Article Number)

4030661527598

eCl@ss number, version 12.0

27-14-08-02

eCl@ss number, version 11.0

27-14-44-34

eCl@ss number, version 9.0

27-14-44-34

ETIM number, version 7.0

EC000441

ETIM number, version 6.0

EC000441

General data

Material

laiton, nickelé

Gross weight

46 g

Mechanical data - Dimensions

Length

25 mm

Diameter

32 mm

Thread length of the screw

6 mm

Diameter, metric ISO thread with pitch indication

M20 x 1.5

Note

Note (General)

5 hole cable entry


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 08/05/2025 01:18