ACC-AZM40-LEV-N
Numéro d'article:
103054268
ACC-AZM40-LEV-N
Numéro d'article:
103054268
Emergency release lever
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
suitable for mounting outside of the hazardous area
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-LEV-N |
Article number (order number) |
103054268 |
EAN (European Article Number) |
4030661638454 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the operating element |
rouge |
Gross weight |
10 g |
General data - Features
Emergency release |
Oui |
Mechanical data
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
20 mm |
Height |
15 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple d'assemblage
Exemple d'assemblage
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/09/2025 15:14