schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C-LST 0,3M

Numéro d'article: 103042303

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(2)
Sansavec trous de fixation fraisés Ø 4,2 mm
Ctrous taraudés cachés à l'arrière M4
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Stainless steel enclosure
  • Cable connection suitable for the food industry
  • Concealed mounting possible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Suitable for food processing industry

Ordering data

Product type description

BNS 40S-12Z-C-LST 0,3M

Article number (order number)

103042303

EAN (European Article Number)

4030661559933

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

ECOLAB

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Working principle

magnétique

Installation conditions (mechanical)

non affleuré

Housing material

Acier inoxydable (V4A)

Gross weight

188 g

General data - Features

Coding

Oui

Concealed, threaded holes on the back

Oui

Prerequisite evaluation unit

Oui

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Number of cable wires

6

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Aimant

Direction of motion

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

0,3 m

Termination

Connecteur M12, 8 pôles, codage A

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

LiYY

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

14 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

27 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

1 contact NO, 2 contacts NF

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Autres, contact Reed

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Wiring example

Note (Wiring diagram)

Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité.

Diagramme de contact


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/04/2025 11:25