schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C-LST 0,3M

Numer katalogowy: 103042303

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(2)
bezZ zagłębionymi otworami montażowymi Ø 4,2 mm
CUkryte, gwintowane otwory z tyłu M4
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym
  • możliwy montaż ukryty
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BNS 40S-12Z-C-LST 0,3M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103042303

EAN (European Article Number)

4030661559933

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

ECOLAB

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Zasada działania

Napęd magnetyczny

Warunki montażu (mechaniczne)

nie wpuszczany

Materiał obudowy

Stal nierdzewna (V4A)

Ciężar brutto

188 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie

Tak

Ukryte, gwintowane otwory z tyłu

Tak

Wymagane urządzeniemonitorujące

Tak

Liczba zestyków NC

2

Liczba zestyków NO

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)

25.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Magnes

Kierunek ruchu

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

8 mm

Odległość przełączania „WYŁ.”

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

0,3 m

Konektor

Konektor M12, 8-polowy, kodowanie typu A

Number of cable wires

6

Przekrój żyły

0,25 mm2

Przekrój żyły

23 AWG

Materiał płaszcza kabla

PVC

Typ kabla

LiYY

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

14 mm

Szerokość czujnika

88 mm

Wysokość czujnika

27 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Prąd przełączenia, maksimum

0,25 A

Zdolność przełączania, maksimum

3 W

Element przełączający

1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)

Zasada przełączania

Zestyki kontaktronowe, bezdotykowe

Częstotliwość wyłączania, minimalne

5 Hz

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Przykład połączeń

Uwaga (przykład połączeń)

Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 40S
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 28.09.2025, 16:52