ZSD6CC
ZSD6CC
Désignation produit: ZSD (1) |
(1) | |
215 | Poignée de validation à 3 positions |
6 | Poignée de validation à 3 positions |
- Thermoplastic enclosure
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Particularly fit for robot applications in accordance with the ANSI Robotics Standard
- The redundant contact configuration enables signal processing using conventional safety relay modules
- Contacts do not close upon reset (level 3 -> level 1)
Ordering data
Product type description |
ZSD6CC |
Article number (order number) |
103043704 |
EAN (European Article Number) |
4030661623368 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-8 |
Housing material |
Plastique, thermoplastique, auto-extinguible |
Gross weight |
180 g |
General data - Features
Push button, additionally |
Oui |
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Note (Mechanical life) |
Contact NO: |
Positive break travel |
4,7 mm |
Positive break force, minimum |
70 N |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Termination |
Raccordement par bornes à ressort |
Authorised cable section, minimum |
7 mm |
Authorised cable section, maximum |
13 mm |
Cable section, minimum |
0,2 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Relative humidity, minimum |
45 % |
Relative humidity, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
sans condensation |
Resistance to vibrations |
Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
Restistance to shock |
Betrieb: 150 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s² |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
1,5 kV |
Electrical data
Rated operating voltage |
250 VAC |
Operating current |
2 500 mA |
External wire and device fuse rating |
10A f |
Switching element |
Contact NO, contact NF |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Maximale Schalthäufigkeit |
1 200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Electrical data - Contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Accessory
Recommended safety switchgear |
SRB, 2 canaux avec détection des courts-circuits transversaux |
Note
Note (General) |
Des versions personnalisées avec câble de raccordement sont disponibles sur demande. Le module de sécurité doit offrir la possibilité de surveiller les courts-circuits transversaux Pour le câble d'alimentation, uniquement un câble à blindage double est autorisé. 1) Si l'appareil est utilisé dans des espaces humides, utilisez un câble de raccordement approprié. 1) La résistance aux chocs et au feu de cet appareil a été examinée selon UL508. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/04/2025 02:16