DHS-U1-BKWH
DHS-U1-BKWH
- Without electrical connection
- Door handle in an ergonomical design
- Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
- Can also be used without safety switchgear device
- For left or right hinged safety guards
Ordering data
Product type description |
DHS-U1-BKWH |
Article number (order number) |
103053675 |
EAN (European Article Number) |
4030661640457 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-33-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-33-01-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-33-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000229 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000229 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Material of the handle |
translucent PMMA |
Gross weight |
227 g |
Material of the holder |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the screw |
3,5 Nm |
Type of mounting screws for the handle body |
2x Torx Plus T20x25 |
Tightening torque of mounting screws for the handle body |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
202 mm |
Width |
40 mm |
Height |
84 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP00 |
Ambient temperature |
-40 ... +75 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | DHS-U1 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Système de poignée de porte |
Directives pertinentes: | Directive CEM | 2014/30/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 21 mai 2024 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/09/2025 16:10