schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-LEV-T

Numéro d'article: 103054265

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Emergency exit lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting inside of the hazardous area

Ordering data

Product type description

ACC-AZM40-LEV-T

Article number (order number)

103054265

EAN (European Article Number)

4030661640327

Available

01.05.2024

General data

Material of the operators

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

Colour of the operating element

rouge

Gross weight

9 g

General data - Features

Emergency exit

Oui

Mechanical data

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

44 mm

Width

20 mm

Height

15 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21/09/2025 13:55