schmersal_s_icon.png

BETAETIGER AZ 335/355-B6

Numéro d'article: 151150805

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Particularly suitable for hinged guards
  • For very smal actuating radii

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 335/355-B6

Article number (order number)

151150805

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Gross weight

44 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

100 mm

Actuator

mobile

Note

Note (General)

L'axe de rotation de la charnière doit être 52,7 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 100 mm

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 100 mm sur le côté fin et 100 mm, sur le côté large de l'actionneur au moyen d'une clef à six pans mâle 2 mm (A ou B)

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 100 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 17/04/2025 18:51