AZ 3350-03ZK-U90
AZ 3350-03ZK-U90
Désignation produit: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 contacts NF |
12ZUEK | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
1637 | contacts dorés |
(3) | |
U90 | Tête d'actionnement tournée de 90° pour portes avec charnière à gauche |
U270 | Tête d'actionnement tournée de 270° pour portes avec charnière à droite |
- Metal enclosure
- Latching handle
- Long life
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- High level of contact reliability with low voltages and currents
Ordering data
Product type description |
AZ 3350-03ZK-U90 |
Article number (order number) |
151177387 |
EAN (European Article Number) |
4030661308241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Note (Ordering data) |
Pour commander, sélectionner d'abord l'interrupteur de sécurité désiré, puis la poignée de sécurité |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Working principle |
électromécanique |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
laquée |
Gross weight |
230 g |
General data - Features
Number of cable glands |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1 000 000 Operations |
Shearing force |
15 000 N |
Positive break travel |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Mounting |
Vis |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
1 x M20 |
Termination |
Bornes à vis Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
40,5 mm |
Height of sensor |
114 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1 000 A |
Switching principle |
Action dépendante avec contacts chevauchants |
Maximale Schalthäufigkeit |
1 200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Plan d'encombrement divers
Principe de fonctionnement
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2025 23:25