schmersal_s_icon.png

TV10S 355-12Z

Numéro d'article: 151179256

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

TV(1)S 355-(2)Z-(3)


(1)
8Trou d'axe Ø 8 mm
10Trou d'axe Ø 10 mm

(2)
022 contacts NF
033 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(3)
SansEntrée de câble M 20
NPTEntrée de câble 1/2" NPT
STRaccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
ST-2310Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
G24avec LED (seulement possible pour la version avec un contact NO et un contact NF)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Actuator shaft can be turned 360°

Ordering data

Product type description

TV10S 355-12Z

Article number (order number)

151179256

EAN (European Article Number)

4030661311746

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Housing material

alliage léger,injecté

Housing coating material

laquée

Gross weight

311 g

Safety classification

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Autres

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

7 °

Mounting hole for the shaft

8 mm

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Mechanical data - connector side B

Connector typ

connecteur femelle

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

65,3 mm

Width of sensor

66,7 mm

Height of sensor

107 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching principle

contacts à action dépendante

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Argent

Note

Note (General)

8 plans d'actionnement sont possibles en retournant la tête de 4 x 90°. Utiliser un tournevis Torx T10. La tête d'actionnement ne se sépare pas après démontage des vis, par conséquent l'interrupteur ne peut pas être fraudé.

Facilités de réglage: Vis pointeau pour fixer, axe prépercé pour goupillage

Accouplement à double cardan pour compenser tout défaut d'alignement (seulement pour trou d'axe 10 mm)

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/09/2025 12:56