EYEBOLT BM8X70 - A2
Numéro d'article:
101192471
EYEBOLT BM8X70 - A2
Numéro d'article:
101192471
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Ordering data
Product type description |
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 |
Article number (order number) |
101192471 |
EAN (European Article Number) |
4030661363776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
General data
Material |
Acier inoxydable NIRO |
Gross weight |
34 g |
Mechanical data - Dimensions
Screw length |
70 mm |
Thread length of the screw |
35 mm |
Screw diameter |
8 mm |
Diameter, metric ISO thread with pitch indication |
M8 x 1.25 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
Boulon à œil avec écrou |
Note
Note (General) |
longueur se rapportant au centre de l'œil selon DIN 444 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/04/2025 07:00