schmersal_s_icon.png
M 330 roller lever 7H

M 330 roller lever 7H

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°

MV7H 330-11Y-RMS

Numéro d'article 131057664

Position switch

Vers l'article

MV7H 330-11Y-M20

Numéro d'article 131158933

Position switch

Vers l'article

MV7H 330-11Y-M20-1366

Numéro d'article 131160085

Position switch

Vers l'article