schmersal_s_icon.png
M 330 roller lever H

M 330 roller lever H

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°

MVH 330-11Y-AUNI

Numéro d'article 131082375

Position switch

MVH 330-11Y-M20

Numéro d'article 131160129

Position switch

Vers l'article

MVH 330-11Y-M20-RVA

Numéro d'article 131161092

Position switch

Vers l'article

M3VH 330-11Y

Numéro d'article 131055080

Position switch

Vers l'article

MVH 330-11Y-M20-1366

Numéro d'article 131166264

Position switch

Vers l'article

MVH 330-11Y-AUNI-1366

Numéro d'article 131057628

Position switch

Vers l'article

MVH 330-11Y-1164

Numéro d'article 131128726

Position switch

Vers l'article

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

Numéro d'article 131159717

Position switch

Vers l'article

MVH 330-11Y-M20-RMS

Numéro d'article 131166263

Position switch

Vers l'article