schmersal_s_icon.png

SE-AL22-2500 PACKED ALU. RAIL

Numéro d'article: 101172188

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Aluminium profile with aluminium leg
  • for Rubber profile SE-P70

Ordering data

Product type description

SE-AL22-2500 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ

Article number (order number)

101172188

EAN (European Article Number)

4030661300351

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

General data

Material of the profile strip

Al-MG Si OF22

Gross weight

1 000 g

General data - Features

Aluminium leg

Oui

Mechanical data - Dimensions

Length

2 500 mm

Width

50 mm

Height

9 mm

Note

Note (General)

possibilité d'obtenir des longueurs supérieures par la juxtaposition de plusieurs profilés aluminium


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 06/05/2025 20:22