schmersal_s_icon.png

SE-AL22-2500 PACKED ALU. レール

品番: 101172188

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • アルミ脚付アルミ製プロファイル
  • 該当 ゴム製プロファイル SE-P70

注文データ

製品タイプの説明

SE-AL22-2500 PACKED ALU. レール

部品番号(注文番号)

101172188

EAN(欧州部品番号)

4030661300351

eCl@ss番号、バージョン12.0

35-07-02-92

eCl@ss番号、バージョン11.0

35-07-02-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

35-02-01-90

ETIM番号、バージョン7.0

EC000386

ETIM番号、バージョン6.0

EC000386

一般データ

プロファイルストリップの材質

Al-MG Si OF22

総重量

1,000 g

一般データ - 仕様

アルミニウム脚

Yes

機械的データ - 寸法

長さ

2,500 mm

50 mm

高さ

9 mm

Note

注記 (一般)

Greater lengths possible by laying several aluminium profiles in line


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/12 15:22