schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS

Artikelnummer: 103051938

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-2PCS

Article number (order number)

103051938

EAN (European Article Number)

4030661631646

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Edelstaal

Gross weight

5 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X20

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

A2-70

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x Safety screws


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-05-2025 21:18