UV9H 431Y
UV9H 431Y
- Metal enclosure
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( basic component)
- Switching points and contact function adjustable
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
- Steel rod
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Non più disponibile! |
Product type description |
UV9H 431Y |
Article number (order number) |
101060487 |
EAN (European Article Number) |
4030661044804 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
meccanico |
Housing material |
pressofuso di lega leggera |
Housing coating material |
verniciato |
Material of the rod |
Acciaio |
Gross weight |
415 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Leva oscillante ad asta |
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating angle, from left of switch axis |
30 ° |
Actuating angle, from right of switch axis |
30 ° |
Contact opening |
2 x 1,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
50 mm |
Width of sensor |
62 mm |
Height of sensor |
358 mm |
Diameter of the Rod |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Switching element |
contatti d'apertura (NC) |
Switching principle |
Commutazione lenta |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Note
Note (General) |
Su richiesta sono disponibili anche tipo di contatti e punto di commutazione regolati. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Funzioni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04/07/2025, 21:41