schmersal_s_icon.png

IFL 1-8-10N-1750

Codice prodotto: 101114612

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Distanza di commutazione 2 mm
3Distanza di commutazione 3 mm
BMontaggio a filo con riserva

(2)
8cilindro, filetto M8

(3)
senzaForma costruttiva standard
MMiniatura

(4)
01contatti d'apertura (NC)
10contatto di chiusura (NO)
10/01contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento
11contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente

(5)
senzacavo
STConnettore maschio

(6)
senzaversione a connettore standard
2versione alternativa del connettore

(7)
Ncommutazione n
Pcommutazione p
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Design M 8 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 1-8-10N-1750

Article number (order number)

101114612

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cilindro, filetto

Installation conditions (mechanical)

allineato

Housing material

ottone

Active area

materiale sintetico

Material of the nuts

ottone

Gross weight

90 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Number of cable wires

3

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M8

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

0

Electrical data

Type of voltage range

DC

Operating current

200 mA

Protection circuit integrated

Protezione da corto circuito

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED giallo


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 09/08/2025, 01:03