schmersal_s_icon.png

IFL 1-8-10N-1750

Tuotenumero: 101114612

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Kytkentäetäisyys 2 mm
3Kytkentäetäisyys 3 mm
Behdollisesti uppoasennettava

(2)
8Sylinteri, kierre M8

(3)
ilmanVakiorakennemalli
Mlyhyt runko

(4)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(5)
ilmankaapeli
STpistokeliitin

(6)
ilmanVakiomallinen pistokeliitäntä
2Vaihtoehtoinen pistokeliitäntä

(7)
NNPN
PPNP
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Rakennemalli M 8 x 1

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 1-8-10N-1750

Tuotenumero (tilausnumero)

101114612

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Messinki

Aktiivinen alue

Muovi

Mutterien materiaali

Messinki

Bruttopaino

90 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

3

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M8

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

0

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Nimellisvirta

200 mA

Suojauspiiri integroitu

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.9.2025 8.54