schmersal_s_icon.png

SHGV/ESS21S2/52/103

Codice prodotto: 101205774

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato

(2)
senzaStandard argento
/SRImpugnatura chiave colorata

(3)
xxxNumero/i chiave 100 … 999

(4)
oo/ooColore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili.

(5)
1031 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/ESS21S2/52/103

Article number (order number)

101205774

EAN (European Article Number)

4030661586458

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versions

Interruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale

Installation conditions (mechanical)

arbitrariamente

Sealing type

Membrana

Tenute a labbro

Housing material

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Material of the cylinder lock

Acciaio

Material of the front ring

Alluminio

Colour of the cylinder lock

Argento

Colour of the Contact element

nero

Colour of the front ring

Argento

Colour of key head

Argento

Gross weight

136 g

General data - Features

Latching

Fully insulated

Number of auxiliary contacts

1

Number of plunger

1

Number of switch positions

2

Mechanical data

Unlocking

sbloccaggio di rotazione

Key withdrawal position

Posizione I

90°

Latching position

a destra

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Mounting

Flangia di montaggio

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Key number

52

Mechanical data - Connection technique

Termination

Collegamento a vite M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,5 mm², rigido

0,5 mm², flessibili

Cable section, maximum

2,5 mm², rigido

2,5 mm², flessibili

Note

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Tightening torque of Clips

1 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length x Width x Height

Altezza con chiave (ed elemento di contatto) 60 mm (119 mm)

Diameter of the front ring

29,5 mm

diameters for the cylinder lock

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

40 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Degree of protection of the switch rooms

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Restistance to shock

110 g / 4 ms

Resistant to vibration

Resistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

400 V

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

8 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

5 A

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Switching element

contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO)

Switching principle

Commutazione lenta

Bounce duration, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Material of the contacts, electrical

Argento

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 17/09/2025, 21:04