SHGV/ESS21S2/103/103
SHGV/ESS21S2/103/103
Codice: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
senza | Sistema di chiusura standard |
Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
(2) | |
senza | Standard argento |
/SR | Impugnatura chiave colorata |
(3) | |
xxx | Numero/i chiave 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Colore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili. |
(5) | |
103 | 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
SHGV/ESS21S2/103/103 |
Article number (order number) |
101205800 |
EAN (European Article Number) |
4030661479651 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Interruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale |
Installation conditions (mechanical) |
arbitrariamente |
Sealing type |
Membrana Tenute a labbro |
Housing material |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Material of the cylinder lock |
Acciaio |
Material of the front ring |
Alluminio |
Colour of the cylinder lock |
Argento |
Colour of the Contact element |
nero |
Colour of the front ring |
Argento |
Colour of key head |
Argento |
Gross weight |
136 g |
General data - Features
Latching |
Sì |
Fully insulated |
Sì |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of plunger |
1 |
Number of switch positions |
2 |
Mechanical data
Unlocking |
sbloccaggio di rotazione |
Key withdrawal position |
Posizione I 90° |
Latching position |
a destra |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Mounting |
Flangia di montaggio |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Key number |
103 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,5 mm², rigido 0,5 mm², flessibili |
Cable section, maximum |
2,5 mm², rigido 2,5 mm², flessibili |
Note |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length x Width x Height |
Altezza con chiave (ed elemento di contatto) 60 mm (119 mm) |
Diameter of the front ring |
29,5 mm |
diameters for the cylinder lock |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
40 x 50 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Restistance to shock |
110 g / 4 ms |
Resistant to vibration |
Resistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
8 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
5 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Switching element |
contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) |
Switching principle |
Commutazione lenta |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio d'impiego generale
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10/09/2025, 22:17