G150-075Z22/22Y-FL2
Codice prodotto:
101215641
G150-075Z22/22Y-FL2
Codice prodotto:
101215641
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
- Various cam shapes for varying switch travel
- Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front
Ordering data
Product type description |
G150-075Z22/22Y-FL2 |
Article number (order number) |
101215641 |
EAN (European Article Number) |
4030661403786 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing material |
pressofuso di lega leggera |
Material of the housing cover |
materiale sintetico, termoplastica |
Gross weight |
1.650 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
4 |
Number of NC, left |
2 |
Number of NC, right |
2 |
Number of normally open (NO) |
4 |
Number of NO, left |
2 |
Number of NO, right |
2 |
Mechanical data
Mounting |
floor mounting head side |
Gear ratio |
1:75 |
Type of shaft mounting |
1000072629 |
Type of mounting flange |
FL2 |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x M20 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length |
244 mm |
Width |
160 mm |
Height |
175 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
36 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Switch element left |
Z 6881-11-1 |
Switch element right |
Z 6881-11-1 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato (altro)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11/05/2025, 07:15