schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-20-SWS20-LTBU-LTYE

Codice prodotto: 103002883

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione
NHKPulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione
LT..Scelta (colore pulsante luminoso)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(2)
20con arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 1-4
11con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 1-4
10con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 1-4

(3)
WS 2/3Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 2/3Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(4)
WS 2/3Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 2/3Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(5)
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(6)
senzaSenza lampada di segnalazione
G24Con lampada di segnalazione, rossa (solo per −10)

(7)
senzastandard
2875Copripulsanti liberamente accessoriabili
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NHK-20-SWS20-LTBU-LTYE

Article number (order number)

103002883

EAN (European Article Number)

4030661426105

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Osservazioni: vedi Codici di ordinazione

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

alloggiamento di montaggio

Housing material

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Positions used, position 1

Pulsante d' emergenza; con collare protettivo

Positions used, position 2

Key selector switch 2 positions

Positions used, position 3

Pulsante luminoso, Blu

Positions used, position 4

Illuminated pushbutton, yellow

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Protective collar in housing cover

Safety functions

Removable Terminals

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

sotto

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

Fori di montaggio interni

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Pressacavo M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

morsetti a vite asportabili

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, con 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Commutazione lenta

sistema a punti incrociati

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, dorato

Status indication

Colour of the indicator lamp

without (Blanking plug, black)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/08/2025, 21:53