schmersal_s_icon.png

A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Codice prodotto: 103013427

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACavo di collegamento
AHTCavo di collegamento
AIEConnettore senza cavo

(2)a
KFrizione
KKFemmina - Femmina
SConnettore maschio
SSMaschio - Maschio
SKMaschio - Femmina

(2)b
3P3 poli
4P4 poli
5P5 poli
6P6 poli
7P7 poli
8P8 poli
9P9 poli
10P10 poli
11P11 poli
12P12 poli
23P23 poli
2P+PE2 poli + PE
3P+PE3 poli + PE

(3)
M8M8 / rotondo 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RBlocco di arresto
SBlocco a vite

(5)
Gdritto
Wangolato

(6)
Xsenza
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsenza
BKnero
GYgrigio
OGarancione

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gomma
4silicone
5PTFE

(9)
Xneutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsenza
ACodifica A
BCodifica B

(11)
1senza
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale filetto / dado zigrinato: acciaio inossidabile (VA)

(14)
075Sezione di collegamento 0,75 mm²
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Pre-wired cable
  • 8-pole

Ordering data

Product type description

A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Article number (order number)

103013427

EAN (European Article Number)

4030661490878

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

465 g

General data - Features

Halogen free

Cable drag chain suitable

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Number of cable wires

8

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

nero

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Male connector, M12

Design

dritto

Connector coding

A

Connector latching

Blocco a vite

Material of the gland

Metallo, CuZn, nichelato

Material of the handle

Plastica, TPU

Colour of the handle

nero

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

2.000 mA

Pin assignment

PIN 1

Bianco

PIN 2

marrone

PIN 3

verde

PIN 4

giallo

PIN 5

grigio

PIN 6

Rosa

PIN 7

blu

PIN 8

rosso

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/07/2025, 11:10