BDF200-NH-11-SWS20-LTWH-LTGN-2920
BDF200-NH-11-SWS20-LTWH-LTGN-2920
Codice: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
LT.. | Scelta (colore pulsante luminoso) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(2) | |
20 | con arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 1-4 |
11 | con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 1-4 |
10 | con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(4) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(5) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(6) | |
senza | Senza lampada di segnalazione |
G24 | Con lampada di segnalazione, rossa (solo per −10) |
(7) | |
senza | standard |
2875 | Copripulsanti liberamente accessoriabili |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NH-11-SWS20-LTWH-LTGN-2920 |
Article number (order number) |
103015583 |
EAN (European Article Number) |
4030661503776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Osservazioni: vedi Codici di ordinazione |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
alloggiamento di montaggio |
Housing material |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Positions used, position 1 |
Pulsante d' emergenza |
Positions used, position 2 |
Key selector switch 2 positions |
Positions used, position 3 |
Pulsante luminoso, Bianco |
Positions used, position 4 |
Pulsante luminoso, Verde |
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Sì |
Safety functions |
Sì |
Removable Terminals |
Sì |
Number of cable wires |
12 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
sotto |
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
Fori di montaggio interni |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
M12 (Codifica A) |
Termination |
Connettore M12, 12 poli |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Terminal (mechanical) |
morsetti a vite asportabili |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
233,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, con 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
30 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Overvoltage category |
II |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Commutazione lenta sistema a punti incrociati |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, dorato |
Electrical fuse rating, maximum |
1,5 A |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
without (Blanking plug, black) |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15/08/2025, 17:30