AZM40-B1-3121
Codice prodotto:
103048327
AZM40-B1-3121
Codice prodotto:
103048327
Product type description: AZM40-B1-(1)-(2) |
(1) | |
Counterbores for countersunk screws (standard) | |
PH | Flat enclosure for protruding screws |
(2) | |
Spring force actuator 50 N | |
3121 | Spring force actuator 14 N |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Ordering data
Article number (order number) |
103048327 |
EAN (European Article Number) |
4030661620312 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
148 g |
Note |
Actuator spring with reduced spring force |
Mechanical data
Actuator |
dritto |
Spring force of the actuator tongue |
14 N |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
40 mm |
Width of the actuator |
40 mm |
Height of the actuator |
20 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio d'impiego generale
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/06/2025, 07:25