ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Codice prodotto:
103055438
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Codice prodotto:
103055438
- Actuator insert
- Incl. RST-U-2 actuator and attachment screw
- For use of the DHS-U1 in conjunction with safety sensor RSS260
Ordering data
Product type description |
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 |
Article number (order number) |
103055438 |
EAN (European Article Number) |
4030661645889 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
14 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
1 x Torx Plus TX10x7 |
Tightening torque of the fixing screws |
0,3 Nm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/08/2025, 02:10