ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Tuotenumero:103055438

Tuotekuvaus
- Actuator insert
- Incl. RST-U-2 actuator and attachment screw
- For use of the DHS-U1 in conjunction with safety sensor RSS260
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Tuotenumero (tilausnumero)103055438
EAN (European Article Number)4030661645889
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss number, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttopaino14g
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screws1 x Torx Plus TX10x7
Tightening torque of the fixing screws0,3Nm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.08.2026 klo 23.20