schmersal_s_icon.png
015 tilt lever 2K

015 tilt lever 2K

  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( basic component)
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Free movement of actuator from other side
Product type description:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TSlow action (not for AF/S)
MSnap action

(2)
SPlunger S
2STelescopic plunger 2S
KOffset roller lever K
2KTilt lever 2K
3KAngle roller lever 3K
8HRoller lever 8H
7HRoller lever 7H
10HRod lever 10H
HRoller lever H
4HSpring rod lever on shaft 4H
2HLeaf spring lever 2H
3HRoller lever 3H
9HRod lever 9H
6HLeaf spring lever 6H

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts

(4)
UESlow action with overlapping contacts
HSlow action with staggered contacts
CMagnetic blow-out
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

M2K 015-11Y

Codice prodotto 131054748

Position switch

Vai all'articolo

T2K 015-11Y-M20

Codice prodotto 131170062

Position switch

Vai all'articolo