schmersal_s_icon.png
461 roller lever D

461 roller lever D

  • Metal enclosure
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( basic component)
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft

MD 461-22Y

Codice prodotto 101059618

Position switch

Vai all'articolo

TD 461-03Y

Codice prodotto 101059601

Position switch

Vai all'articolo

TD 461-22Y

Codice prodotto 101059607

Position switch

Vai all'articolo