EX-441 slack-wire switch
- Suitable for heavy duty
Product type description: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Snap action |
T. | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
UE | Slow action with overlapping contacts |
(3) | |
without | Lever selection, refer to catalogue |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.