schmersal_s_icon.png
M 330 roller lever 8H

M 330 roller lever 8H

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
Product type description:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
withoutIncluded in standard version
Aweaker pressure spring

(2)
1366For temperatures up to +160°C
1903For temperatures up to +160°C
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

MV8H 330-11Y-RVA

Codice prodotto 131057679

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-AUNI

Codice prodotto 131057686

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-RMS

Codice prodotto 131094618

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-A-RVA

Codice prodotto 131103044

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-A-RMS

Codice prodotto 131103045

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-A-M20

Codice prodotto 131154017

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-M20

Codice prodotto 131167334

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-A-1366

Codice prodotto 131155140

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-M20-1366

Codice prodotto 131160613

Position switch

Vai all'articolo

TV8H 330-11Y-1903

Codice prodotto 131099849

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-RVA -1164

Codice prodotto 131057690

Position switch

Vai all'articolo

MV8H 330-11Y-1202-2

Codice prodotto 131057692

Position switch

Vai all'articolo