schmersal_s_icon.png
M 330 roller plunger R

M 330 roller plunger R

  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
Product type description:
MR 330-11Y-M20/RMS-(1)

(1)
withoutIncluded in standard version
1366temperature-resistant variant up to +160 °C incl. 10° toothing for swivel levers
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

MR 330-11Y-M20-1366

Codice prodotto 131162603

Position switch

Vai all'articolo

TR 330-11Y-1903

Codice prodotto 131118496

Position switch with safety function

Vai all'articolo

MR 330-11Y-AUNI

Codice prodotto 131081139

Position switch

Vai all'articolo

MR 330-11Y-M20

Codice prodotto 131165677

Position switch

Vai all'articolo

MR 330-11Y-RMS

Codice prodotto 133006893

Position switch

Vai all'articolo

MR 330-11Y-AUNI-1366

Codice prodotto 131096985

Position switch

Vai all'articolo