schmersal_s_icon.png

IFL 4-6620-10P

品番: 101098561

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
0,8Switching distance 0.8 mm

(2)
4cylinder, smooth, Ø 4 mm

(3)
01Opener (NC)
10Normally open contact (NO)
111 NO contact / 1 NC contact antivalent

(4)
withoutCable
STMale connector

(5)
withoutStandard connector version
2Alternative conector version

(6)
Nn-type
Pp-type
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Design Ø 4 mm

Ordering data

Product type description

IFL 4-6620-10P

Article number (order number)

101098561

EAN (European Article Number)

4030661041391

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

ブロック型

Installation conditions (mechanical)

金属に取り付け可能

Housing material

樹脂

Active area

樹脂

Material of the terminal fixing

樹脂

Gross weight

52 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Yes

Cable sleeve

No

Number of cable wires

3

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

ケーブル

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0.14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Diameter of sensor

4 mm

Length of sensor

55 mm

Width of sensor

26 mm

Height of sensor

9 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1.7 mA

Operating current

300 mA

Switching element

NO接点

Protection circuit integrated

誘導型干渉保護

極性反転に対する保護

サージ保護

短絡保護(パルス化)

Switching frequency, approx.

700 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Current at Voltage drop Ud

0.2 A

Design of control elements

PNP型

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

yellow LED

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/04 2:58