BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24YE-2875
BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24YE-2875
製品タイプの説明: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | ガードなし非常停止ボタン |
NHK | ガード付き非常停止 |
LT.. | 選択 (色照光式押しボタン) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(2) | |
20 | 非常停止付き: 2 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし:2 NO ポジション 1-4 |
11 | 非常停止付き: 1 NO/1 NC ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO/1 NC ポジション 1-4 |
10 | 非常停止付き:1 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO ポジション 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 2/3 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(4) | |
WS 2/3 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 2/3 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(5) | |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(6) | |
なし | 表示灯無し |
G24 | 赤色表示灯付き (-10のみ) |
(7) | |
なし | 標準バージョンに含まれています |
2875 | 自由に組付け可能なボタンキャップ |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24YE-2875 |
Article number (order number) |
103044368 |
EAN (European Article Number) |
4030661562735 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Notice: see ordering code |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
組立ハウジング |
Housing material |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
Positions used, position 1 |
Emergency stop, with protective collar |
Positions used, position 2 |
Illuminated pushbutton, color exchangeable |
Positions used, position 3 |
Illuminated pushbutton; color exchangeable |
Positions used, position 4 |
Illuminated pushbutton, color exchangeable |
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Yes |
Indicator lamp |
Yes |
Protective collar in housing cover |
Yes |
Safety functions |
Yes |
Removable Terminals |
Yes |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100,000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
底部 |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100,000 Operations |
Mechanical life, Command devices |
1,000,000 Operations |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30,000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
各接点 |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
内部取り付け穴 |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0.7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0.8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
ケーブルグランドのキャップナット締付トルク 3Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
M20 ケーブルグランド |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0.5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
取り外し可能なネジ端子 |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
268 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 ~ 100 Hz、20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2.5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2.5 A |
Current consumption inidcator lamp |
20 mA |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
スローアクション cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1,200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10および 金メッキ |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
黄 |
Other data
Note (applications) |
40mmプロファイルに最適 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/06/25 13:37