schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS

品番: 103050555

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS

Article number (order number)

103050555

EAN (European Article Number)

4030661628387

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

ステンレス鋼

Gross weight

4 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X12

Type of the screw head

一方向スロット付きフラットヘッド・スクリュー

Property class

A2-70

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x 安全ネジ

2xワッシャー


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/06 15:10